Smart Managed Compact Switch (Smart Managed Compact Switch - SMCS) jest przemysłowym switchem ethernetu z ośmioma portami Gigabit-Ethernet w formacie RJ45.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Przełącznik Smart Managed Compact Switch z ośmioma portami RJ45 10/100/1000 Mb/s.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 128 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Głębokość | 69 mm |
| Kolor | szare aluminium |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Napięcie zasilania, transmisja danych, błąd, link, aktywność |
| Liczba kanałów | 8 (Porty RJ45) |
| Szeregowy (RS-232) | |
| Rodzaj przyłącza | RS-232-C, 6-biegunowe gniazdo MINI-DIN (PS/2) |
| Styk sygnalizacyjny | |
| napięcie wysterowania | 24 V (standard) |
| Prąd wysterowania | 600 mA |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch SMCS |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (VDE 0106) |
| Funkcje switcha | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Tabela adresów MAC | 4000 |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 600 mA |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class B |
| Funkcje urządzeń PROFINET | Urządzenie PROFINET |
| Fast Startup | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik store-and-forward niezgodny z IEEE 802.3 4 klasy priorytetu wg protokołu IEEE802.1 P TCP/IP, przystosowany do BootP, Port-Mirroring, zintegrowana funkcja serwera Web, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protokół redundancyjny mediów (MRP). |
| Funkcje zarządzania | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interfejs szeregowy (V.24) | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (4 klas priorytetu) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 grup) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Funkcje redundancji | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Synchronizacja czasowa | SNTP |
| Dalsze funkcje | BootP |
| DHCP-Client | |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | zgodnie z protokołem 802.2 |
| Pobór prądu | 600 mA |
| Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
| awaria div. LED czerwona | |
| LINK status połączenia LED zielona | |
| ACT/MODE odbiór/wysyłanie telegramów LED zielona | |
| SPD/MODE szybkość transmisji LED zielona / pomarańczowa | |
| FD/MODE tryb dupleks LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 14,4 W |
| Odcinek próbny | 500 V DC 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 32 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 450 mA (przy US = 24 V DC) |
| Pobór prądu | 600 mA |
| Ground connection | poprzez szynę montażową |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | Tak |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium A |
| IEC 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 +A11 |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
| Numer artykułu | 2891123 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN122 |
| Klucz produktu | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 835,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 650 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
FL MEM PLUG - Pamięć konfiguracji 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Pamięć konfiguracji 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Sterowniki i oprogramowanie interfejsów 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Kabel krosowe 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
Korzyści
RSTP
SNMP
VLAN
MRP (Client i Manager)
Web based Management, SNMP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław