Opracowany zgodnie z normą IEC 61850-3 (warunki otoczenia)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Switche zarządzalne zgodne z IEC 61850 i IEEE 1613 do montażu w układzie rack 19". Wyposażone w 24 porty RJ45 dla 10/100 MB/s i cztery porty Combo Gigabit (10/100/1000 MB/s połączenie RJ45; złącze światłowodowe 1000 MB/s wymaga modułu SFP 1000 MB/s)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 442 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| Głębokość | 375 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Kolor (Obudowa) | czarny (RAL 9005) |
| Sposób montażu | Rack mounting (z uchwytem) |
| Rodzaj mocowania | Rack 19" |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m |
| Liczba kanałów | 24 (Porty RJ45) |
| Ethernet (RJ45/Combo FO) | |
| Rodzaj przyłącza | SFP/RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie (interfejs RJ45) |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit/s) lub SFP (1000 MBit/s) |
| Liczba kanałów | 4 (Combo-Ports) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch 4000 |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 17,2 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| 278 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) | |
| 269,5 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) | |
| Funkcje switcha | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik typu „store and forward”, topologia pierścieniowa, redundancja IEEE, snooping IGMP, trunking portów, VLAN, bezpieczeństwo portów i IEEE 802.1x, SNMPv3 i HTTPS, SNTP, dopasowanie WWW do poszczególnych użytkowników, konta użytkowników |
| Funkcje redundancji | ERR (Extended ring redundancy) |
| Pobór prądu | 359 mA (115 V AC z FL SWITCH 4800E-P5) |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | Na podstawie zastosowanych zasilaczy modułowych |
| Przyłącze zasilania | Z FL SWITCH 4800E-P... |
| udar przy załączaniu | 18,8 A (48 V DC z FL SWITCH 4800E-P1) |
| 20,7 A (115 V AC z FL SWITCH 4800E-P5) | |
| Pobór prądu | 359 mA (115 V AC z FL SWITCH 4800E-P5) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 57 kPa ... 108 kPa (do 4850 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (do 4850 m n.p.m.) |
| Oznaczenie normy | Warunki środowiskowe |
| Normy/przepisy | IEC 61850-3 |
| Odporność na zakłócenia | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2891072 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN125 |
| Klucz produktu | DNN125 |
| GTIN | 4046356764360 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5 037 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3 601 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 01bc8e3a-2db8-4dbb-87ac-e7ac142e491b |
Produkty kompatybilne
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
Korzyści
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław