Moduł mocy - FL SWITCH 4800E-P1B
1312459

Zasilacz modułowy dla przełączników zarządzalnych FL SWITCH 48... . Duży zakres napięcia wejściowego 36 V DC do 75 V DC.


Szczegóły produktu




Ograniczenie użycia
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Typ produktu Moduł zasilania

Napięcie wejściowe 48 V DC
Zakres znamionowego napięcia wejściowego 36 V DC ... 75 V DC
Zakres napięcia wejściowego DC 36 V DC ... 75 V DC

Wejście
Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego 0,8 mm²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego 6 mm²
minimalny przekrój przewodu elastycznego 0,8 mm²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego 6 mm²
Przekrój przewodu AWG min. 18
Przekrój przewodu AWG max. 10

Szerokość 151 mm
Wysokość 40 mm
Głębokość 214 mm

Materiał obudowy Stal

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) 5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Sposób montażu Moduł do switchy 19″

Numer artykułu 1312459
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży DNN125
Klucz produktu DNN125
GTIN 4063151563264
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 979,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 690 g
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia TW


ECLASS

ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.0.1 27040701
ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU*-DE.*.B.02133

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Korzyści

Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613