FL SWITCH 1001-4POE-GT
-
Industrial Ethernet Switch
1102077
Unmanaged PoE Switch 1000 seria, 1 Port RJ45 10/100/1000 Mb/s, 4 Porty RJ45-PoE 10/100 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -10 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Separacja galwaniczna - dodatkowa izolacja zapewnia większe bezpieczeństwo w instalacjach SELV i PELV
PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym
Automatyczna detekcja urządzeń, zasilanych prądem zgodnie ze standardami IEEE 802.3at lub 802.3af
Ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Energy Efficient Ethernet zgodnie z IEEE 802.3az
Szybkość transmisji 10/100/1000 Mb/s na wszystkich portach RJ45
Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET