SF-06KS0,06-0,25 - Styk zaciskany
1237993

Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 0,6 mm, przekrój przyłącza: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, materiał styku: CuZn, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji