RC-5SP2000
-
Styk zaciskany
1603529
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm2 ... 0,75 mm2, materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji