RC-5AP2000 - Styk zaciskany
1603505

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241634

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji