PV-FT-C3M-C-6-VPE50
-
Styk zaciskany
1196768
Styk zaciskany, seria: SUNCLIX, Pin, rolowane, prąd obliczeniowy: 40 A, przekrój przyłącza: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiał styku: Cu
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. |
| • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
| OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. | |
| • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
| • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
| • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
| • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
| • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
| • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
| • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
| • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
| • Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
| • Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
| • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
| • Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
| Seria | SUNCLIX |
| Wykonanie styku | rolowane |
| Technika przyłączeniowa | |
| Sposób połączenia styku | Pin |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
| Przyłącze przewodu | |
| Długość odizolowania | 9 mm -1 mm |
| Przekrój przyłączeniowy | 6 mm² ... 6 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 10 ... 10 |
| Kolor | srebrny |
| Materiał Zestyk | Cu |
| Materiał Powierzchnia styku | Ag |
| Szerokość [w] | 5,5 mm |
| Wysokość [h] | 7,8 mm |
| Długość [l] | 27,6 mm |
| Prąd obliczeniowy (6,0 mm²) | 40 A |
| Rezystancja (Übergangswiderstand) | < 0,3 mΩ (Zacisk do zacisku) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | 100 |
| Siła wcisku | < 45 N ±10 N |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 50 °C |
| Numer artykułu | 1196768 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABLBFA |
| Klucz produktu | ABLBFA |
| GTIN | 4063151255619 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,998 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,708 g |
| Numer taryfy celnej | 85359000 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław