Rozdzielnica światłowodowa na szynę DIN serii FDX 20, wyposażona w 6 złączy ST Duplex, kompletna i gotowa do użycia z zamontowanymi pigtailami 900 µm (OS2) i kasetką (na dostępne osobno termokurczliwe i zaciskane osłonki spawów) na opatentowanej półce na spawy z malowanej proszkowo stali. Wprowadzenie kabla przez dławnicę od góry lub od dołu. Obudowa (2-częściowa) przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą znajdującego się z tyłu adaptera (można go zamontować również z boku).
W komplecie:
Obudowa na szynę DIN ze zintegrowaną półką na spawy (zamontowaną), 6 złączy ST Duplex, 12 pigtaili (OS2), 1 kaseta na spawy, 1 dławnica kablowa (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9
-
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza
1019682
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E335024-20250729Produkty kompatybilne
Korzyści
Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Optymalna wielkość i opatentowana półka na pigtaile do komfortowego łączenia i kompaktowych promieni gięcia.
Nadaje się doskonale do spawania fuzyjnego
Do łatwego podłączenia obiektowego