Koncentrator na szynę DIN serii FDX 20 bez pigtaili, zawiera 6x złącze ST/SC Duplex (hybrydowe) wielomodowe z metalu. Kasetka (na dostępne osobno termokurczliwe i zaciskane osłonki spawów) na opatentowanej półce na spawy ze stali malowanej proszkowo. Wprowadzenie kabla przez dławnicę od góry lub od dołu.
Obudowa 2-częściowa, przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą adaptera z tyłu. Adapter można zamontować również z boku.
W komplecie:
Obudowa na szynę DIN ze zintegrowaną półką na spawy (zamontowaną), 6x złącze ST/SC Duplex (hybrydowe), 1x kaseta na spawy, 1x dławnica kablowa (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-MM
-
Rozdzielacz
1019681
Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Blacha stalowa, rodzaj przyłącza: Przepust kablowy M20, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary A RAL 7042
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s