WMS 3,2 (EX5)R CUS - Koszulka termokurczliwa
0800702

Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm: zdefiniowany przez klienta, perforowane lub nacinane, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 30000 mm, szerokość pola tekstowego: 5 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Poszczególne tabliczki można zamawiać o długości maks. 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531