WMS 19,1 (60X30)R CUS - Koszulka termokurczliwa
0800742

Koszulka termokurczliwa, Rolka, biały, zakres średnicy kabli: 6,4 ... 19,1 mm: zdefiniowany przez klienta, perforowany, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 30 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)