WMS 12,7 (EX20)R YE CUS
-
Koszulka termokurczliwa
0800719
Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty, zakres średnicy kabli: 4,2 ... 12,7 mm: zdefiniowany przez klienta, perforowane lub nacinane, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 30000 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm
Szczegóły produktu
| Opisywanie | |
| Nadruki | zdefiniowany przez klienta |
| Typ rowka | Koszulka termokurczliwa |
| Technologia oznakowania | Thermotransfer |
| Szerokość | 20 mm |
| Długość | 20 m |
| Kolor | żółty (RAL 1018) |
| Materiał | poliolefiny |
| materiał element bazowy | poliolefiny |
| Współczynnik skurczu | 3:1 |
| Zawarte materiały | bez halogenów |
| Temperatura obkurczania | > 85 °C |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,2 mm ... 12,7 mm |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test odporności na zadrapania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
| Wymagania | ≥ 5 N |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test taśmy klejącej | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na promieniowanie UV | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
| Odporność na działanie temperatur | |
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność opisów na ścieranie | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
| Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
| Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 168 h |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Benzyna [CAS No. 64742-49-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Metoda B |
| Cykle | 2 |
| Badanie w rozpylonej solance | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -55 °C ... 125 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
| Przechowalność | 5 lata |
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Sposób montażu | rozsunąć |
| Numer artykułu | 0800719 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BG8126 |
| Klucz produktu | BG8126 |
| GTIN | 4046356628556 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,742 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,683 g |
| Numer taryfy celnej | 49119900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Poszczególne tabliczki można zamawiać o długości maks. 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław