WMS 12,7 (EX20)R BK CUS
-
Koszulka termokurczliwa
0800730
Koszulka termokurczliwa, Rolka, czarny, zakres średnicy kabli: 4,2 ... 12,7 mm: zdefiniowany przez klienta, perforowane lub nacinane, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 30000 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Poszczególne tabliczki można zamawiać o długości maks. 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531