Konfigurowalne przetworniki pomiarowe temperatury z separacją 3-drożną mogą być stosowane do podłączania 2-, 3- i 4-przewodowych termometrów oporowych i nadajników rezystancyjnych.
Wartości pomiarowe są przekształcane na liniowy sygnał prądu lub napięcia.
Urządzenie można skonfigurować za pomocą jednego z bezpłatnych rozwiązań oprogramowania. Ustawienia standardowe można ponadto łatwo wykonywać za pomocą przełącznika DIP bezpośrednio na urządzeniu (patrz tabela konfiguracji). Przetwornik obsługuje funkcję Fault Monitoring.
MINI MCR-RTD-UI-NC
-
Przetwornik temperatury termometru oporowego
2902849
Konfigurowalne, pomiarowe przetworniki temperatury stosowane do podłączania 2-, 3-, 4-przewodowych termometrów oporowych i nadajników rezystancyjnych. Możliwość konfiguracji za pomocą łączników DIP lub rozszerzonej funkcjonalności oprogramowania. Zacisk śrubowy, konfiguracja standardowa.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzina produktów | MINI Analog |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Oprogramowanie | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Oprogramowanie | |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | 200 ms (2-przewodowe) |
| 500 ms (3-przewodowe) | |
| 500 ms (4-przewodowe) | |
| Maks. współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
| Błąd transmisji czujnika rezystancyjnego | 2 Ω |
| Błąd transmisji termometru rezystancyjnego | 0,1 % * 350 K / ustawiona rozpiętość pomiarowa; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
| 0,3 % * 200 K / ustawiona rozpiętość pomiarowa; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V AC/DC |
| Napięcie probiercze | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolacja | Izolacja podstawowa wg IEC/EN 61010 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
| Pobór prądu typowy | < 27 mA (przy 24 V DC) |
| Pobór mocy | ≤ 700 mW (przy IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 500 Ω obciążenie wtórne) |
| Sygnał | |
| Liczba wejść | 1 |
| Pomiar | |
| Liczba wejść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu |
| Zakres pomiaru temperatury | -200 °C ... 850 °C (Zakres uzależniony od typu czujnika, zakres ustawiany dowolnie za pomocą oprogramowania lub przełącznikiem DIP w zakresie od -150°C do 850°C) |
| Rozpiętość zakresu pomiarowego temperatury | min. 50 K |
| Prąd zasilania czujnika | ok. 200 µA |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | ≤ 25 Ω (na każdy przewód) |
| Liniowy zakres oporu | 0 Ω ... 4000 Ω (Minimalna rozpiętość pomiarowa: 10% wybranego zakresu pomiarowego) |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ok. 12,3 V |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 24,6 mA |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | 10 kΩ |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | 500 Ω (przy 20 mA) |
| tętnienia (ripple) | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (dla 500 Ω) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 12 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 12 |
| Dane: Interfejs IFS | |
| Rodzaj przyłącza | S-PORT |
| Wskaźnik stanu | LED (czerwona) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 93,1 mm |
| Głębokość | 101,2 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Materiał obudowy | PBT |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,04 % |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,1 % |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 0,02 % |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715. |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2902849 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK1221 |
| Klucz produktu | DK1135 |
| GTIN | 4046356689205 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 117,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 93,7 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 65794f43-9cb2-4898-a2fa-fe96874aafab |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2869728
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Uchwyt modułów 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Uchwyt modułów 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
MINI MCR DKL - Wieko przezroczyste 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Szyld opisowy 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Złącza zasilania 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Złącza zasilania 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Moduł nadzoru 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław