Wgląd w różne pulpity nawigacyjne usług inteligentnych dla przemysłu

Skalowalne usługi w chmurze dla przemysłu

Inteligentne usługi to ustandaryzowane, skalowalne usługi w chmurze, które umożliwiają firmom maksymalne usprawnienie procesów operacyjnych i utrzymania ruchu. Są to między innymi: zarządzanie urządzeniami, dane na żywo, analiza w chmurze, konserwacja predykcyjna i inteligentne zarządzanie energią. Redukcja ręcznych, zbędnych etapów pracy. Zwiększenie dyspozycyjności urządzeń. Podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o dane.

5 Use Case:
Smart Services w praktyce

Dowiedz się, jak firmy korzystają z naszych usług w chmurze we wszystkich branżach, aby szybko i łatwo organizować swoją codzienną pracę w bardziej efektywny sposób.

Odkryj Smart Service
White paper na temat Smart Service

Korzyści

  • Decyzje oparte na danych dzięki informacjom w czasie rzeczywistym o stanie i wykorzystaniu danych z różnych źródeł
  • Wykorzystanie potencjału tworzenia wartości poprzez przejrzyste przygotowanie danych
  • Konserwacja profilaktyczna dzięki dostępowi do parametrów, takich jak stan lub dane energii
  • Redukcja operacji ręcznych oraz wzrost wydajności i efektywności dzięki inteligentnemu przygotowywaniu i przetwarzaniu danych

Kompatybilny i szybko gotowy do użycia: od sprzętu Phoenix Contact do dowolnego urządzenia IIoT-ready: Inteligentne usługi są oparte na przemysłowym internecie rzeczy (IIoT). Inteligentne usługi są kompatybilne z urządzeniami obsługującymi IIoT. Np. z miernikiem parametrów sieci EMpro, naszym sterownikiem PLCnext Control lub komputerem typu box. Smart Services powered by Proficloud.io mogą być również połączone z urządzeniami IoT innych producentów.

Smart Services powered by Proficloud.io
Proficloud.io:
Maksymalna prostota, maksymalna przejrzystość

Twój bilet do IIoT: platforma chmurowa Phoenix Contact to platforma IIoT typu Plug and Play, która umożliwia firmom łatwe podłączanie urządzeń do infrastruktury chmurowej. Jest to interesujące między innymi dla małych i średnich firm, ponieważ często mają one ograniczone własne zasoby IT lub nie mają ich wcale.

Odkryj Proficloud.io
Proficloud.io

Zastosowania

Inteligentne usługi sprawiają, że codzienna praca jest bardziej wydajna i łatwiejsza. Skalowalne usługi są wszechstronne i mogą być wykorzystywane we wszystkich branżach. Usługi Smart Services są szczególnie interesujące dla małych i średnich firm, ponieważ można z nich korzystać bezpośrednio, bez konieczności posiadania własnych zasobów IT.

Widok zarządzania energią Proficloud.io
 Pulpit Time Series Data Service
 Pulpit dodatku Basic Device Management Service
Widok zarządzania energią Proficloud.io

Zarządzanie energią oparte na IoT łączy IIoT, technologię pomiarową i inteligentne usługi w celu zautomatyzowanego przechowywania danych i dostępu do danych energii/wydajności z dowolnego miejsca. Zwiększa efektywność energetyczną, obniża koszty i minimalizuje wpływ na środowisko. Inteligentne sieci energetyczne umożliwiają wydajną dystrybucję/wykorzystanie energii elektrycznej poprzez kontrolę obciążenia, Demand Response i Smart Metering. Systemy oparte na chmurze oferują wspomagane danymi zarządzanie energią i modelowanie decyzji. Każda firma ma indywidualne wymagania. Wybierz odpowiednie rozwiązanie! Porozmawiajmy o tym.

Więcej informacji na temat monitorowania zużycia energii
 Pulpit Time Series Data Service

Analizując dane z czujników, firmy mogą przewidywać wymagania konserwacyjne i minimalizować nieplanowany czas przestojów. Zwiększa to dostępność maszyn i systemów.

Inteligentne usługi optymalizują również łańcuch dostaw poprzez dostarczanie w czasie rzeczywistym danych o poziomach zapasów, trasach transportu i popycie. Poprawia to wydajność i zmniejsza koszty.

Inteligentne usługi mogą być również wykorzystywane we wszystkich sektorach: na przykład miasta wykorzystują inteligentne usługi do zarządzania ruchem, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i efektywności energetycznej.

Więcej informacji na temat monitorowania wytwarzania energii
 Pulpit dodatku Basic Device Management Service

Wizualizacja danych umożliwia podejmowanie lepszych decyzji i redukcję kosztów. Inteligentne usługi oferują takie podejścia, jak:

  • Konserwacja predykcyjna: wizualizacja danych maszyny, przewidywanie wymagań konserwacyjnych, minimalizacja czasu przestojów.
  • Monitorowanie produkcji: wizualizacja procesów produkcyjnych, optymalizacja wydajności i jakości.
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw: wizualizacja procesów łańcucha dostaw, efektywne planowanie i kontrola przepływu materiałów.
  • Kontrola jakości: wizualizacja danych jakościowych, identyfikacja źródeł błędów, znajdowanie potencjalnych ulepszeń.
  • Zarządzanie energią: wizualizacja zużycia energii, identyfikacja potencjalnych oszczędności.

Więcej na temat Power Reliability