Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa PSR-UNI-L to elastyczne rozwiązanie bezpieczeństwa do zastosowań przemysłowych. Umożliwia monitorowanie różnych urządzeń ochronnych, takich jak zatrzymanie awaryjne, drzwi bezpieczeństwa i bariery świetlne. Dzięki konfigurowalnym właściwościom można go dostosować do konkretnych wymagań.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-PI
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
1487648
Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa, wielofunkcyjny, do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 obwód czujników, praca 1-/2-kanałowa, automatyczne/ręczne monitorowane uruchomienie, 1 x 4 tory prądowe zezwolenia, 1 wyjście sygnałowe, US = 24 V DC, wtykany zacisk Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | PSRuni |
| Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
| Drzwi bezpieczeństwa | |
| Bariery świetlne | |
| Przełączniki magnetyczne | |
| Sterowanie dwuręczne | |
| Maty bezpieczeństwa | |
| Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
| Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III (między logiką a torami prądowymi zezwolenia) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Czasy | |
| Czas zadziałania typowo | < 100 ms (Start automatyczny / ręczny) |
| < 500 ms (Działanie maty) | |
| Typ. czas przyciągania przy Us | 1 s (przy wysterowaniu przez A1, wysterowanie aplikacyjne przez A1/A2 nie jest dozwolone) |
| typowy czas opadania | < 25 ms (przy przywołaniu przez obwody czujnika) |
| < 85 ms (Działanie maty) | |
| < 25 ms (przy żądaniu poprzez A1; zresetowanie aplikacyjne poprzez A1/A2 jest niedozwolone) | |
| Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
| Czas ponownej gotowości | 500 ms (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
| > 100 ms (Czas gotowości po aktywacji obwodów czujników przy uruchomieniu ręcznym) | |
| > 500 ms (Czas gotowości po aktywacji obwodów czujników przy uruchomieniu ręcznym w trybie maty) | |
| Czas trwania impulsu uruchomienia | min. 500 ms (start ręczny) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 21,65 W (przy US = 30 V, IL² = 100 A²) |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
| Zasilanie | |
| Oznaczenie | A1/A2 |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 55 mA (przy wewnętrznym załączaniu obwodu czujnika i obwodu startowego) |
| typ. 45 mA (przy zewnętrznym załączaniu obwodu czujnika i obwodu startowego) | |
| Pobór mocy na US | typ. 1,32 W |
| Prąd załączenia | typ. 35 A (Δt = 25 µs przy Us) |
| Czas filtrowania | 1 ms (Logika) |
| Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości |
| Dioda tłumiąca | |
| Cyfrowe: Logika (I1.1, I1.2) | |
| Opis wejścia | związanych z bezpieczeństwem |
| IEC 61131-2 typ 3 | |
| Liczba wejść | 2 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Prąd załączenia | < 45 mA (typ. przy US, Δt < 50 µs) |
| Czas filtrowania | maks. 3 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
| min. 50 ms (Częstotliwość impulsów testowych Low) | |
| < 1 ms (Możliwy Wysoki impuls testowy przy częstotliwości impulsów testowych > 100 ms) | |
| Równoczesność | ∞ (układ 2-kanałowy), 5 s (układ przeciwsobny), 0,5 s (sterowanie dwuręczne) |
| Częstotliwość graniczna | min. 0 Hz |
| maks. 0,1 Hz | |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
| Układ ochronny | Warystor |
| Pobór prądu | < 3,5 mA (typ. przy US) |
| Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34) | |
| Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| IEC 61131-2 typ 3 | |
| Liczba wejść | 1 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Prąd załączenia | < 45 mA (typ. przy US) |
| Czas filtrowania | maks. 3 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
| min. 50 ms (Częstotliwość impulsów testowych Low) | |
| Częstotliwość graniczna | min. 0 Hz |
| maks. 0,1 Hz | |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
| Układ ochronny | Warystor |
| Pobór prądu | < 3,5 mA (typ. przy US) |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Opis wyjścia | związanych z bezpieczeństwem |
| po 2 NO szeregowe, bezzwłoczne, bezpotencjałowe | |
| Liczba wyjść | 4 |
| Rodzaj zestyku | 4 tory zwolnienia blokady |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | min. 10 V |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Moc łączeniowa | min. 100 mW |
| Prąd załączenia | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Zdolność łączeniowa | 5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 100 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Częstotliwość łączenia | maks. 0,1 Hz |
| Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
| Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
| Sygnalizacja: M1 | |
| Opis wyjścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wyjść | 1 |
| Napięcie | typ. (US - 2,5 V) |
| Prąd | maks. 100 mA |
| prąd załączalny maksymalny | 500 mA (Δt = 10 ms przy Us) |
| Obciążenie rezystancyjne | min. 192 Ω (maks. 100 mA) |
| Częstotliwość łąCzenia | maks. 0,1 Hz |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Dioda tłumiąca | |
| Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
| Układ wyładowczy | nie |
| Takt: T1, T2 | |
| Opis wyjścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wyjść | 2 |
| Napięcie | typ. (US - 2,5 V) |
| Prąd | maks. 100 mA |
| prąd załączalny maksymalny | 500 mA (Δt = 10 ms przy Us) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Dioda tłumiąca | |
| Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
| Długość przewodów | patrz wejścia |
| Układ wyładowczy | nie |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Wskaźnik stanu | 4 x LED (zielona, żółta, czerwona) |
| wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona, żółta, czerwona) |
| Wyświetlanie błędów | 1 x dioda LED (czerwona) |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 107,9 mm |
| Głębokość | 111,7 mm |
| Kolor | żółty (RAL 1018) |
| Materiał obudowy | PA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria zatrzymania | 0 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Udar | 15g |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
| Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
| Numer artykułu | 1487648 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNA191 |
| Klucz produktu | DNA191 |
| GTIN | 4063151930998 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 187,16 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 164,66 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Lokalnie konfigurowalne
Pomoc w konfiguracji poprzez clipx ENGINEER device parameterization
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Niewielka szerokość obudowy tylko 22,5 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław