PSR-M-E2-DO16-PI - Moduł rozszerzeń
1105136

Moduł rozszerzeń z 16 wyjściami sygnałowymi, interfejsem TBUS, wtykową złączką Push-in, w zestawie łącznik TBUS

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm