Konfigurowalny analogowy przetwornik częstotliwości MINI MCR-SL-UI-F o szerokości 6,2 mm służy do konwersji znormalizowanych sygnałów analogowych w sygnały częstotliwościowe lub sygnały o modulowanej szerokości impulsu (PWM).
Po stronie wejścia dostępne są sygnały analogowe 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 mA, 2...10 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V lub 1...5 V.
Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie następujących parametrów:
- sygnał wejściowy,
- sygnał wyjściowy,
- charakterystyka wyjściowa przekroczenia zakresu pomiarowego w górę lub w dół
- rodzaj filtra (wygładza zakłócenia w sygnale wejściowym).
Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone przez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.
MINI MCR-SL-UI-F
-
Przetwornik częstotliwości
2864082
Analogowe przetworniki częstotliwości do konwersji ze znormalizowanego sygnału analogowego w sygnały częstotliwościowe lub sygnały PWM, konfigurowalne poprzez przełącznik DIP, ze złączami śrubowymi
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705DNV
ID dopuszczenia: TAA000020NBV
ID dopuszczenia: 39933/C0 BVcUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
Wersja PWM 5 ... 95 %
Wysoce kompaktowe pomiarowe przetworniki analogowo - częstotliwościowe do galwanicznej separacji, wzmacniania, przekształcania i filtrowania sygnałów normowych na częstotliwości lub sygnały PWM
Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
Konfigurowalne filtry przeciwzakłóceniowe
Separacja 3-drożna