ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Pasek oznaczników typu zack
0803480
Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,3 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 8,3 mm
Szczegóły produktu
| Raster | 8,3 mm |
| Opisywanie | |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 10 |
| Typ rowka | wysoki |
| Szerokość | 8,3 mm |
| Wysokość | 10,5 mm |
| Głębokość | 4,2 mm |
| Raster | 8,3 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 8,3 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 10,5 mm |
| Kolor | biały (RAL 9010) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test odporności na zadrapania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
| Wymagania | ≥ 5 N |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test taśmy klejącej | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na promieniowanie UV | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
| Temperaturowy test przechowywania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Test Bb |
| Czas trwania | 96 h |
| Temperatura badania | 120 °C |
| Odporność opisów na ścieranie | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
| Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Metoda B |
| Cykle | 2 |
| Badanie w rozpylonej solance | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
| Przechowalność | 2 lata |
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
| Numer artykułu | 0803480 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BG2122 |
| Klucz produktu | BG2122 |
| GTIN | 4055626112985 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokimi rowkami tabliczek
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław