12IN SID121
-
Panel sieciowy
1562358
Panel sieciowy, 30.7 cm / 12.1"-TFT wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 Mb/s), RJ45, Yocto/Linux®, Przeglądarka QT, bez systemu magistralnego; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania