WMTB-AL (D30) CUS - Szyld aluminiowy
0830806

Szyld aluminiowy, możliwość zamówienia: po kawałku, kolor aluminium, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 2,4 mm, wysokość pola tekstowego: 30 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Oznacznik do kabli z aluminium mocowany za pomocą opaski kablowej
Bardzo wysoka jakość wyglądu
Oznaczniki o dużej powierzchni do przewodów i kabli, średnica > 2,4 mm