WML 5 (25X10)R CUS - Oznacznik do kabli
0824885

Oznacznik do kabli, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 5,1 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 5,1 mm, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wszystkie etykiety WML do oznaczników kablowych można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta