WML 20 (31X25)R CUS - Oznacznik do kabli
0828992

Oznacznik do kabli, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 8 ... 21,7 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 21,7 mm, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 31 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wszystkie etykiety WML do oznaczników kablowych można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta