WML 14 (25X19)A4 YE CUS
-
Oznacznik do kabli
0830706
Oznacznik do kabli, Arkusz, możliwość zamówienia: po łuku, żółty, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 6,1 ... 14,2 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 14,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 28, wysokość pola tekstowego: 19 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do zastosowań wewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli