UCT-WMTBA (29X6) YE CUS - Oznacznik do kabli
1014091

Oznacznik do kabli, Mata, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 15, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina produktów UniCard UCT-WMTBA ... zawiera znaczniki umożliwiające mocowanie za pomocą dostępnych w sprzedaży opasek kablowych
Ze względu na swój wygięty kształt oznaczniki dopasowują się optymalnie do kabli
Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji