UC-WMCO 1,6 (21X3) BU CUS
-
Oznacznik przewodów
0829041
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 1,6 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 40, wysokość pola tekstowego: 3 mm, szerokość pola tekstowego: 21 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMCO ... oferuje oznaczniki do nawlekania i późniejszego opisywania przewodów przez proste nasuwanie za pomocą UC-WMCO ... TOOL
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Pewne osadzenie nawet w przypadku wibracji
Wielkopowierzchniowe opisy przy jednocześnie ergonomicznej konstrukcji
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia