LS-WMTB-V4A (D25) CUS
-
Oznacznik do kabli
0831806
Oznacznik do kabli, Tabliczka ze stali nierdzewnej, możliwość zamówienia: po kawałku, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 2,9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Szczegóły produktu
| Opisywanie | |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 30 |
| Typ rowka | Format karty |
| Technologia oznakowania | Bezpośrednie opisywanie laserowe |
| Szerokość | 25 mm |
| Długość | 25 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 25 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 25 mm |
| Kolor | srebrny |
| Materiał | V4A |
| Zawarte materiały | bez silikonu, halogenów i kadmu |
| Zewnętrzna średnica przewodu | > 2,90 mm |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test odporności na zadrapania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
| Wymagania | ≥ 5 N |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test taśmy klejącej | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na promieniowanie UV | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
| Temperaturowy test przechowywania | |
| Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Test Bb |
| Czas trwania | 240 h |
| Temperatura badania | 350 °C |
| Odporność na działanie temperatur | |
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność opisów na ścieranie | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
| Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
| Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 168 h |
| Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Metoda B |
| Cykle | 2 |
| Badanie w rozpylonej solance | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Badanie w rozpylonej solance | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 336 h |
| Test myjki ciśnieniowej | |
| Specyfikacja pomiarowa | ISO 20653:2013-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Stopień ochrony | IP X9K |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -80 °C ... 350 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
| Przechowalność | 24 miesiące |
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Sposób montażu | Montaż opaski kablowej |
| Numer artykułu | 0831806 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BG813D |
| Klucz produktu | BG813D |
| GTIN | 4046356930154 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 112 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 69,5 g |
| Numer taryfy celnej | 83100000 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
WT-HF 4,5X160 BK - Opaska kablowa 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Opaska kablowa 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Opaska kablowa 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Opaska kablowa 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Opaska kablowa 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Opaska kablowa 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Opaska kablowa 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Opaska kablowa 0830984
Korzyści
Oznacznik do kabli ze stali nierdzewnej mocowany za pomocą opaski kablowej
Bardzo wysoka jakość wyglądu
Oznaczniki o dużej powierzchni do przewodów i kabli, średnica > 2,9 mm
Wysoka odporność na korozję, kwasy i temperatury
Trwałe oznakowanie spełniające również wysokie wymagania higieniczne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław