VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2
1099594
Odgromnik / ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 1000 V DC, do montażu na szynie DIN, 3-pinowa podstawka, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na każdym wtyku.
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | |
| Wskazówka | Urządzenie jest przewidziane do zabudowy chronionej przed dotykiem w obudowie. Należy utrzymywać odstęp co najmniej 8 mm pomiędzy aktywnymi i uziemionymi częściami z boków i w obszarze przyłączania. |
| Rodzina produktów | VALVETRAB MS |
| Klasa testu IEC | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| Typ EN | T1 / T2 |
| System zasilania IEC | DC |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Odstęp do aktywnych i uziemionych części | 8 mm |
| Miejsce montażu | Wnętrza |
| Miejsce montażu odłącznika | Wewnętrzne |
| Dostępność | Dostępne |
| Konfiguracja połączenia | Konfiguracja Y |
| Procedura postępowania w razie awarii SPD | OCFM (Postępowanie przy błędach rozłączania) |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M5 |
| Moment dokręcania | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Długość odizolowania | 16 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
| Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 53,4 mm |
| Wysokość | 89,8 mm |
| Głębokość | 65,7 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
| Szerokość | 3 TE |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Grupa materiałów | I |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Tory ochronne | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Kierunek działania | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 25 mVA |
| Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 15 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 2,5 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 6,25 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 5 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Poziom ochrony Up | ≤ 3,5 kV |
| Napięcie resztkowe Ures | ≤ 3,5 kV (przy In) |
| ≤ 2,9 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (przy 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (przy 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (przy 40 kA) | |
| Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
| Układ ochronny PV | |
| Konfiguracja połączenia | Konfiguracja Y |
| Procedura postępowania w razie awarii SPD | OCFM (Postępowanie przy błędach rozłączania) |
| Układ ochronny po stronie napięcia stałego (DC) | |
| Najwyższe napięcie trwałe UCPV | 1170 V DC |
| Odporność na zwarcie I SCPV | 2000 A |
| Napięcie biegu jałowego UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 2,5 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 6,25 kJ/Ω |
| probierczy prąd pioruna (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 5 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| rezystancja izolacji Riso | > 5 GΩ (przy 500 V DC) |
| Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 15 kA |
| znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
| Długotrwały prąd roboczy ICPV | < 20 µA |
| Najwyższe napięcie trwałe UCPV | 1170 V DC |
| Odporność na zwarcie I SCPV | 2000 A |
| Napięcie resztkowe Ures | ≤ 3,5 kV (przy In) |
| ≤ 2,9 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 3,2 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 3,7 kV (przy 20 kA) | |
| ≤ 4,1 kV (przy 30 kA) | |
| ≤ 4,6 kV (przy 40 kA) | |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Poziom ochrony Up | ≤ 3,5 kV |
| Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 25 mVA |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 60g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Specyfikacje UL | |
| Maks. napięcie trwałe MCOV | 1170 V DC |
| Obciążalność zwarciowa (SCCR) | 50 kA |
| Ochrona napięcia znamionowego VPR | 3 kV |
| Znamionowy prąd odprowadzany In | 10 kA |
| Tory ochronne | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Napięcie znamionowe | 1170 V DC |
| System rozdziału energii | DC PV |
| Typ SPD | 1CA |
| Parametry przyłączeniowe UL | |
| Moment dokręcania | 30 lbf-in. |
| Przekrój przewodu AWG | 14 ... 2 |
| Normy/przepisy | EN 61643-31 |
| Wskazówka | 2019 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-31 |
| Wskazówka | 2018 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 1099594 |
| Jednostka opakowania | 40 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 40 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL1152 |
| Klucz produktu | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 397,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 378,94 g |
| Numer taryfy celnej | 85363030 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław