MSTB 2,5/11-GF - Gniazdo do PCB
1776786

linia produktowa COMBICON Connectors M
przekrój 2,5 mm2
kształt gniazda śruby Nacięcie wzdłużne
rodzaj montażu Lutowanie na fali
rodzaj opakowania zapakowany w karton

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-GF, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,23 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej