SB-Z0018 - Praska zaciskowa
1013638

Praska zaciskowa do konektorów toczonych Ø 3,6 mm, przekrój przewodów 10 mm2 ... 16 mm2, wyposażona w ogranicznik osiowy Locator

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Precyzyjnie wykonane matryce zapewniają niezmiennie wysoką jakość obróbki styków
Równoległe przesuwy matrycy w celu uzyskania symetrycznego i optymalnego zacisku
Wysoka siła zacisku przy użyciu niewielkiej siły operatora