PTFIX 2X1,5 GNYE - Monoblok
1815012

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram

Monoblok, Gniazdo przekaźnikowe bez funkcji przewodu ochronnego, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Korzyści

Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Elastyczność dzięki bezpośredniemu montażowi ze ściankami kołnierzowymi z akcesoriów
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy