HC-M-03-MOD-STC
-
Moduł wkładki stykowej
1645969
Moduł wkładki stykowej HEAVYCON, styk męski, 3-polowy, złącze zaciskane, bez styków zaciskanych
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON o konstrukcji B6 ... B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR... oraz styki zaciskane CK4,0... Styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy. |
| Informacja montażu | Wysokość obudowy h >= 52 mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
| Do demontażu styków zaciskanych potrzebne jest narzędzie UNIFOX RT-CK 4.0 (nr art. 1072064). Na każdej komorze stykowej „C” po stronie przyłącza zaznaczona jest pozycja sprężyn podtrzymujących styk za pomocą dwóch czarnych oznaczeń. Od strony przyłącza narzędzie będzie nasuwane bezpośrednio na przewody poprzez styk, aż dotknie obu sprężyn podtrzymujących. Następnie zostanie zastosowane aż do oporu. Nie przekręcać stosowanego narzędzia. Wyciągnąć przewód z izolatora wraz z narzędziem od strony przyłącza. |
| Seria | HC-M-03 |
| Zastosowanie | Moc |
| Liczba biegunów | 3 |
| Wskazówka ilość biegun. | 3 |
| wygląd wtyku | 3 |
| Numeracja styków | 1 - 3 |
| Liczba gniazd na moduły | 1 |
| Wykonanie styku | toczone |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Technika przyłączeniowa | |
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
| Przyłącze według normy | IEC / EN |
| Przyłącze przewodu | |
| Przekrój przyłącza | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 16 ... 8 |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 9 mm (do 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (do przewodów o średnicy >= 5 mm) | |
| 18 mm (do przewodów o średnicy >= 6,4 mm) | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 34,2 mm |
| Wysokość | 43,1 mm |
| Długość | 14,6 mm |
| Parametry mechaniczne | |
| Minimalna wysokość obudowy | 52 mm |
| Średnica styków | 4 mm |
| napięcie znamionowe (III/3) | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| prąd obliczeniowy | 40 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Ag |
| materiał uchwytu styków | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1645969 |
| Jednostka opakowania | 2 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 200 Szt. |
| Klucz produktu | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941918 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 15,02 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14,8 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Styk zaciskany 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Styk zaciskany 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Styk zaciskany 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Styk zaciskany 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Styk zaciskany 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Styk zaciskany 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Styk zaciskany 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Styk zaciskany 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Praska zaciskowa 1212114
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław