PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Moduł rozszerzeń
1442021
1- lub 2-kanałowe rozszerzenie zestyków, 5 zestyków zwiernych, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, z urządzeniem bazowym maks. kategorii 4 PL e wg EN ISO 13849, bezpieczna separacja, szerokość 35 mm, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Rodzina produktów | PSRclassic |
| Zastosowanie | Moduł rozszerzeń |
| Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
| Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
| Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Czasy | |
| Typ. czas przyciągania przy Us | < 25 ms (przy Us/przy wysterowaniu przez A11/A12) |
| typowy czas opadania | < 20 ms (przy Us/przy wysterowaniu przez A11/A12) |
| Czas ponownej gotowości | < 1 s |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcałk. maks. = 2,3 W + 14,4 W) |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
| Cyfrowe: A11, A12 | |
| Opis wejścia | związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wejść | 2 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 19,2 V ... 26,4 V DC |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
| Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
| Pobór prądu | typ. 39 mA |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (23/24 ... 63/64) | |
| Opis wyjścia | po 2 NO szeregowe, związane z bezpieczeństwem, bezpotencjałowe |
| Liczba wyjść | 5 |
| Rodzaj zestyku | 5 prądowych torów zezwolenia |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | min. 10 V |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Moc łączeniowa | min. 100 mW |
| Prąd załączenia | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Zdolność łączeniowa | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Częstotliwość łączenia | maks. 1 Hz |
| Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
| Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tor komunikacyjny prądowy (71/72) | |
| Opis wyjścia | 2 równoległe zestyki NC, bez funkcji bezpieczeństwa, bez bezpośredniego uziemienia |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj zestyku | 1 tor sygnalizacyjny |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Moc łączeniowa | min. 50 mW |
| Prąd załączenia | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Zdolność łączeniowa | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 36 A2 |
| Częstotliwość łączenia | maks. 1 Hz |
| Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
| Bezpiecznik na wyjściu | 6 A (gL/gG) |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tor sygnału zwrotnego (11/12) | |
| Opis wyjścia | 2 NC szeregowe, bez bezpośredniego uziemienia |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj zestyku | 1 tor sygnału zwrotnego |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | maks. 250 V AC/DC |
| min. 10 V | |
| Moc łączeniowa | min. 100 mW |
| Prąd załączenia | maks. 3 A |
| Zdolność łączeniowa | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 3 A |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 9 A2 |
| Częstotliwość łączenia | maks. 1 Hz |
| Bezpiecznik na wyjściu | 3 A (gL/gG) |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| wskaźnik napięcia roboczego | 2 x dioda LED zielona |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
| Materiał obudowy | PA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria zatrzymania | 0 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
| Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (w połączeniu z odpowiednim analizatorem) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Udar | 15g |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych |
| Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
| Numer artykułu | 1442021 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNA152 |
| Klucz produktu | DNA152 |
| GTIN | 4063151824303 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 254,81 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 230,76 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0d85bfa1-8b1e-4bfe-875d-07ff0e58a689 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 6,391 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pięć torów zwolnienia blokady i jeden tor sygnalizacyjny oraz jeden tor sygnalizacji zwrotnej
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław