Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Bezpieczny moduł rozszerzeń służy do monitorowania prędkości zerowej, prędkości obrotowej i kierunku obrotu. Moduł nadaje się do połączenia łączników zbliżeniowych NPN/PNP oraz enkoderów TTL.
PSR-M-EM5.1-TTL2-PI
-
Moduł rozszerzeń
1300905
Bezpieczny moduł rozszerzeń do monitorowania prędkości zerowej, prędkości obrotowej i kierunku obrotu, monitorowanie 2 osi, łącznik zbliżeniowy NPN/PNP, 2x enkoder TTL bez monitorowania napięcia, SIL 3, cat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Functional Safety
ID dopuszczenia: Z10029429 0013Rev.02Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Nadaje się do zastosowania w dźwigach zgodnie z EN 81-20