Produkty te oferowane są wyłącznie do eksportu poza Europejski Obszar Gospodarczy
FLM BT BS 3
-
Moduł bezprzewodowy
2736770
Bezprzewodowa stacja bazowa IO dla maks. trzech uczestników Wireless IO, Bluetooth V1.2; pasmo częstotliwości 2,4 GHz; 1 interfejs radiowy; WLAN-BlackChannelList; LEM; przyłączenie lokalnej magistrali Fieldline Modular-M12
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
| Rodzina produktów | Fieldline |
| Konstrukcja | modułowa |
| MTBF | 554 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
| 185 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 0C |
| Kod ID (dziesiętny) | 191 |
| Kanał danych procesowych | maks. 24 Bajt |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | maks. 24 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | maks. 24 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | maks. 24 Bajt |
| Telegram danych magistrali obiektowej | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 24 Bajt |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,4 W |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | okrągłe złącze wtykowe M12 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie z tętnieniami) |
| prąd zasilania | < 100 mA |
| Magistrala lokalna Fieldline Modular | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie B |
| Szybkość transmisji | 500 kBaud / 2 MBaud (Szybkość transmisji danych można przełączać za pośrednictwem pinu 5 (zasilanie ULS)) |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zajętość przestrzeni adresowej | 3 ... 12 słów, w zależności od rodzaju i liczby przyłączonych modułów bezprzewodowych |
| Antena | |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | SMA (męskie) |
| Funkcje | |
| Dopuszczenia radiowe | Europa, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
| Obsługiwane kraje | Australia (Regulacja specjalna: Prosimy o kontakt z managerem produktu.) |
| Kanada | |
| Rosja (Regulacja specjalna: Prosimy o kontakt z managerem produktu.) | |
| Szwajcaria | |
| Singapur | |
| Turcja | |
| USA | |
| Wireless | |
| Oznaczenie | Bluetooth |
| Rodzaj przyłącza anteny | SMA (żeńskie) |
| Zakres częstotliwości | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Pasmo ISM) |
| Standard radiowy | Bluetooth 1.2 |
| Moc nadawania | 8 dBm (ustawiany między 0 dBm i 14 dBm w podziałce co 4 dB) |
| Czułość odbiornika | -88,00 dBm |
| Możliwe do przyłączenia moduły radiowe | do 3 (2736767 FLM BT DIO 8/8 M12, 2693208 FLM BT DI 16 M12, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 70,5 mm |
| Wysokość | 178,5 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Odległości między otworami | 168 mm |
| Kolor (Obudowa) | antracytowy (RAL 7016) |
| Dane techniczne | |
| Odległości między otworami | 168 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 795 hPa ... 1080 hPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 95 % |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż naścienny, opcjonalnie na płycie montażowej |
| Montaż naścienny | |
| Informacja montażu | Antena dookólna OMNI w dostawie |
| Numer artykułu | 2736770 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNC663 |
| GTIN | 4046356042673 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 320,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 264,84 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FLM BT DIO 8/8 M12 - Moduł bezprzewodowy 2736767
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Moduł bezprzewodowy 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Rozdzielacz Y 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Złącze 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Złącze 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Złącze 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Złącze 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Złącze 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Złącze 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Oprogramowanie 2692377
-
FL WST BASIC - Oprogramowanie 2692254
Korzyści
Funkcje koegzystencji WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Równoległa praca systemów Bluetooth
Łatwe i szybkie uruchomienie
Nadzwyczajna wytrzymałość i niezawodność
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław