MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP
-
Moduł przekaźnika
1292332
Ex i-Moduł przekaźnikowy separuje binarne obwody sygnałowe i sterujące w wykonaniu Ex i oraz Non Ex i. Służy do sterowania iskrobezpiecznymi obwodami obiektowymi za pomocą jednego przekaźnika z zestykiem przełącznym na każdy kanał. liczba kanałów: 2, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Izolacja 4-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, zaciski Push-in
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Warunki montażu mają wpływ na temperaturę otoczenia. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. |
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| liczba kanałów | 2 |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Separacja galwaniczna Wejście 1 / Wejście 2 | |
| Napięcie probiercze | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | zasilanie z pętli, zewnętrzne zasilanie nie jest konieczne |
| Straty mocy | ≤ 0,4 W |
| Sterowanie | |
| Opis wejścia | Wejście sterujące, nieiskrobezpieczne |
| Sygnał wejściowy napięcie | 12 V ... 31,2 V (Sygnał przełączający) |
| Pobór prądu | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31,2 V) | |
| Przełączanie: Przekaźnik | |
| Opis wyjścia | iskrobezpieczny |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyki przełączne na kanał |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 1 V (1 mA) |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 45 V DC (0,25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A, cos >0,7) | |
| Czas załąCzania typowo | ≤ 10 ms |
| Typowy czas wyłączenia | ≤ 10 ms |
| Częstotliwość łączenia | ≤ 15 Hz |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | 45 V AC |
| prąd wejścia Ii | 4 A |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | 45 V DC |
| prąd wejścia Ii | 0,25 A |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | 30 V DC |
| prąd wejścia Ii | 4 A |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 107,8 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PA 6.6 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Złącza) |
| IP30 (Obudowa) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C (Pojedyncze urządzenie: dowolna pozycja montażu) |
| -20 °C ... 70 °C (Montaż grupowy: pionowa szyna DIN bez cyrkulacji powietrza) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaż grupowy: pionowa szyna DIN z cyrkulacją powietrza) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaż grupowy: pozioma szyna DIN bez cyrkulacji powietrza) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaż grupowy: pozioma szyna DIN z cyrkulacją powietrza) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | 2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Sprawdzone według poniższych norm i przepisów: EN 61326-1 – zastosowanie w obszarze przemysłowym, NAMUR NE 21 |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 4-drożna |
| Sposób montażu | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Pozycja montażu | pionowo, poziomo |
| Numer artykułu | 1292332 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK314V |
| Klucz produktu | DK121W |
| GTIN | 4063151525453 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 178,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 160 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5ff5c119-b7d2-4106-b119-6497de84f9c1 |
Produkty kompatybilne
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław