RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG
-
Moduł przekaźnika
1732886
Moduł przekaźnikowy z przyłączem Push-in, składający się z: gniazda przekaźnikowego z diodą sygnalizacji stanu, diody gaszącej i obejmy blokującej, przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, rodzaj zestyku: 5 zestyki zwierne i 1 zestyk rozwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | RIFLINE complete |
| Zastosowanie | Styki z wymuszonym prowadzeniem |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
| B10d | 810000 Cykli (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cykli (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cykli (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cykli (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 KV między cewką a obwodem styków | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 18.09.2025 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,56 W |
| Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Napięcie probiercze (otwarty styk) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., otwarty styk) |
| Napięcie probiercze () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, między stykami: 11-12 za 13-14) |
| Napięcie probiercze () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., między stykami: wszystkimi innymi) |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC (Wejście/wyjście) |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV (Wejście/wyjście) |
| System ochrony przeciwzwarciowej | |
| Prąd | 6 A (RT28-32) |
| Napięcie | 250 V (SCPD) |
| Prąd zwarcia | 1 kA (warunkowy prąd zwarciowy) |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie robocze UN | 24 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | patrz Krzywa redukcyjna |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
| Napęd (polaryzacja) | polaryz. |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 21 mA |
| Wejściowe straty mocy przy UN | 0,5 W |
| Czas zadziałania typowo | ≤ 20 ms |
| typowy czas opadania | ≤ 20 ms |
| Napięcie cewki | 24 V DC |
| Układ ochronny | Dioda gasząca |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyku | 5 zestyków zwiernych, 1 zestyk rozwierny |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| materiał styków | AgSnO, warstwa twardego złota |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 10 V DC (5 mA) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| prąd załączalny maksymalny | 35 A (20 ms) |
| Prąd załączalny minimalny | 5 mA (10 V DC) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Zestyki o wymuszonym przełączaniu zgodnie z EN 61810-3 | Typ A |
| Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Zestyk zwierny) |
| DC13, 2 A/24 V (Zestyk zwierny) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 (drut) |
| 24 ... 16 (giętki) |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 21 mm |
| Wysokość | 113 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT II (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Wszystkie dane wg normy | |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | EN 61810-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1732886 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK652R |
| Klucz produktu | DK652R |
| GTIN | 4067923290846 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 87 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 87 g |
| Numer taryfy celnej | 85364110 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław