PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2902963
Przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy, częstotliwość transmisji 100 kHz, ze wskaźnikiem świetlnym i układem ochronnym obwodu wejściowego i wyjściowego, wejście: 5 V DC, wyjście: 4 - 30 V DC/50 mA
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
| Zastosowanie | Transoptor wejściowy 100 kHz |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,04 W |
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., wejście/wyjście) |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V DC |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 5 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 |
| Zakres napięcia wejściowego | 4 V DC ... 6 V DC |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | < 0,4 |
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | > 0,8 |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 7 mA |
| Czas załąCzania typowo | 1,5 µs |
| Typowy czas wyłączenia | 2 µs |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Ograniczenie przepięcia | > 14 V |
| Częstotliwość przenoszenia | 100 kHz |
| Oznaczenie | Dane wyjściowe |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
| Zakres napięcia wyjściowego | 4 V DC ... 30 V DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 50 mA |
| prąd spoczynkowy | 4,3 mA |
| Ograniczenie przepięcia | > 35 V |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | < 0,5 V |
| Obwód wyjściowy | 3-przewodowe, z połączeniem z masą |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 86 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2902963 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK6235 |
| Klucz produktu | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 43,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 33,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85364900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław