VFC-PT/FLK20/ET200SP - Moduł interfejsowy
1278788

VARIOFACE Front Connect, moduł interfejsowy IDC/FLK do okablowania systemowego do Siemens SIMATIC® ET 200SP z oznacznikami Siemens i przyłączami czołowymi Push-in, liczba pinów: 20, szerokość 19 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie, uporządkowane i bezbłędne oprzewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in z przyłączem z przodu
Zmniejszenie zajmowanego miejsca w szafie sterowniczej nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dzięki innowacyjnej konstrukcji o szerokości 19 mm
Podłączenie Plug & Play do poziomu obiektu i zdalnych we/wy przy użyciu okablowania systemowego Phoenix Contact
Optymalna obsługa rozproszonych urządzeń peryferyjnych dzięki wysokiej elastyczności i wąskiej konstrukcji
Pasuje wizualnie do nowoczesnych systemów zdalnych we/wy