VFC-PT/FLK20
-
Moduł interfejsowy
1278794
VARIOFACE Front Connect, moduł interfejsowy IDC/FLK 1:1 z przyłączami czołowymi Push-in, liczba pinów: 20, szerokość: 19 mm
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | VARIOFACE Front Connect |
| liczba kanałów | 16 |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Max. dopuszczalne napięcie robocze | 30 V AC |
| 60 V DC | |
| Maks. dopuszczalny prąd | 1 A (na odgałęzienie) |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Poziom sterowania | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 20 |
| poziom instalacji | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Liczba biegunów | 20 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 18,9 mm |
| Wysokość | 127,2 mm |
| Głębokość | 55 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Wysokość | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Oznaczanie | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | DIN EN 60664-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 1278794 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK2171 |
| Klucz produktu | DK2171 |
| GTIN | 4063151476229 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 74,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 94 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
SK 2,8 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805205
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Kabel 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Kabel 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Kabel 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Kabel 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Kabel 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabel 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305842
Korzyści
Szybkie, uporządkowane i bezbłędne oprzewodowanie dzięki złączkom szynowym Push-in z przyłączem z przodu
Zmniejszenie zajmowanego miejsca w szafie sterowniczej nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami dzięki innowacyjnej konstrukcji o szerokości 19 mm
Podłączenie Plug & Play do poziomu obiektu i zdalnych we/wy przy użyciu okablowania systemowego Phoenix Contact
Optymalna obsługa rozproszonych urządzeń peryferyjnych dzięki wysokiej elastyczności i wąskiej konstrukcji
Pasuje wizualnie do nowoczesnych systemów zdalnych we/wy
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław