DFLK-D62 SUBH/S - Moduł interfejsowy
2300863

Moduł przepustowy VARIOFACE, do bezpośredniego podłączenia pojedynczych przew. sygnał. do 2,5 mm2, z miniaturową listwą styków męskich i przyłączem śrubowym D-SUB, liczba bieg. 62

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

62-biegunowa listwa styków męskich
Zgodnie IEC˽60807-2
Złącza śrubowe
Połączenie 1:1
Gwint D-SUB 4-40 UNC