TC ROUTER 2002T-4G - Router
2702530

Przemysłowy router LTE-4G, wersja europejska, rezerwa na 3G UMTS/HSPA i 2G GPRS/EDGE, 2 złącza ethernetowe, Firewall, NAT, 2x gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Przemysłowy router sieci komórkowej 4G (LTE)
Fallback na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE)
Mobilne łącze internetowe wysokiej prędkości do 150 Mb/s
Dostęp do sieci urządzeń końcowych Ethernet poprzez sieć komórkową
Bramka SMS Ethernet do łatwego alarmowania
Zapora sieciowa Stateful Inspection do dynamicznej filtracji
Tabela NAT i przekierowanie portów do bezpośredniego zdalnego dostępu do urządzenia końcowego
Dwa wejścia przełączające i jedno wyjście przełączające
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Dwa lokalne złącza Ethernet
Tryb oszczędzania energii
Zintegrowany dziennik zdarzeń
Kontrola połączenia
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C