Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci EMpro rejestrują dane o zużyciu energii i oferują szereg opcji przekazywania ich do nadrzędnych systemów sterowania i zarządzania. Do konfiguracji i integracji mierników parametrów sieci w zaledwie kilku krokach służy obsługiwany z poziomu przeglądarki intuicyjny kreator instalacji. Do dodatkowych zalet należy możliwość łatwego podłączenia powszechnie dostępnych w handlu cewek Rogowskiego oraz liczne praktyczne funkcje serwera sieciowego i urządzenia.
EEM-MB371-EIP
-
Miernik
2907976
Wielofunkcyjny miernik energii bez wyświetlacza z bezpośrednim przyłączem do cewki Rogowskiego i wbudowanym interfejsem Modbus TCP i Ethernet/IP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Typ produktu | Miernik parametrów sieci |
| Rodzina produktów | EMpro |
| Liczba (Zaciski Ethernet) | 3 |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Ekran | |
| Wersja monitora | bez |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 10 VA |
| Rodzaj sieci | 3-fazowa (3 lub 4 żyły), 2-fazowa (2 żyły) i 1-fazowa (1 żyła) |
| Separacja galwaniczna | |
| Napięcie probiercze | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Izolacja | Większa izolacja |
| Separacja galwaniczna Obudowa przeciw wszystkim potencjałom IEC 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Kategoria przepięciowa | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Izolacja | Większa izolacja |
| Separacja galwaniczna Zasilanie względem wszystkich innych potencjałów IEC 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Kategoria przepięciowa | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Izolacja | Większa izolacja |
| Separacja galwaniczna Wejście pomiaru napięcia względem wszystkich innych potencjałów IEC 61010-2-030 | |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-030 |
| Kategoria pomiaru | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Izolacja | Większa izolacja |
| Separacja galwaniczna Cyfrowe I/O | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Separacja galwaniczna Interfejs komunikacyjny | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Pobór mocy | ≤ 4 W |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz ... 60 Hz (Prąd przemienny sinusoidalny) |
| Pozyskiwanie danych pomiarowych | |
| Zasada pomiaru | Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (bez przerw) |
| Zakres mierzonych częstotliwości (Drgania podstawowe) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Wielkość mierzona | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Szybkość odczytywania | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Liczba cykli | 10 (rzeczywista wartość skuteczna przy 50 Hz) |
| 12 (rzeczywista wartość skuteczna przy 60 Hz) | |
| Ewidencja drgań harmonicznych wyższych | do 63 składowej harmonicznej |
| Pomiar: Napięcie | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście pomiarowe napięcia V1, V2, V3 |
| Zakres napięcia wejściowego bezpośrednio | 18 V AC ... 690 V AC (Faza/faza) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Faza/przewód zerowy) | |
| Zakres napięcia wejściowego przez przekładniki zewnętrzne | 60 V AC ... 2000000 V AC (pierwotny) |
| 60 V AC ... 400 V AC (wtórny) | |
| Przeciążalność prądowa | 760 V AC (Faza/faza) |
| Dokładność | 0,2 % |
| Pobór mocy | < 0,5 VA |
| Pomiar: Prąd | |
| Oznaczenie wejścia | Pomiar prądu RC1, RC2, RC3 |
| Prąd wejściowy | ≤ 400 A (Poziom pomiaru 1) |
| ≤ 4000 A (Poziom pomiaru 2) | |
| Współczynnik transferu: 100 mV/1000 A przy użyciu cewki Phoenix Contact | |
| Zakres pomiarowy wejścia, napięcie | 500 µV ... 400 mV |
| Próg pobudzenia wartości znamionowej zakresu pomiarowego | 5 A |
| Próg pobudzenia | 500 µV (5 A) |
| Dokładność | 0,5 % |
| Pomiar: Obciążenie | |
| Dokładność | 1 % |
| Energia czynna (IEC 62053-21) | Klasa 1 |
| Energia bierna (IEC 62053-23) | Klasa 2 |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe wg IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
| Liczba | 1 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Sygnał wejściowy prąd | 2 mA ... 15 mA |
| Zabezpieczenie | 250 mA (bezzwłoczny) |
| Układ ochronny | Ochrona przed błędnym połączeniem DC (maks. 30 V) |
| Cyfrowe | |
| Opis wyjścia | Wyjście cyfrowe wg IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
| Liczba | 1 |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 100 mA |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 24 V DC |
| Zabezpieczenie | 250 mA (bezzwłoczny) |
| Układ ochronny | Ochrona przed błędnym połączeniem DC (maks. 30 V) |
| Prąd / napięcie / zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Cyfrowe I/O / komunikacja | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dane: Wejście sieciowe | |
| Protokół komunikacyjny | Modbus/TCP |
| REST | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Dane: Wejście sieciowe | |
| Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP™ |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Wskazówka | DLR ready |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 81,7 mm |
| Szerokość | 5 DU |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Obudowa) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
| Zawartość mgły słonej maks. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| Dane UL | |
| Tryb pracy | Zastosowanie w pomieszczeniach |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | Szyna montażowa poziomo |
| Numer artykułu | 2907976 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMMC21 |
| Klucz produktu | CMMC21 |
| GTIN | 4055626718156 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 311 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 311 g |
| Numer taryfy celnej | 90303100 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (nr CAS: ) | |
| SCIP | 245ab480-341b-436e-83c0-b41edda0d2af |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki intuicyjnemu asystentowi instalacji
Oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji dzięki bezpośredniemu podłączeniu powszechnie dostępnych w handlu cewek Rogowskiego
Łatwe uruchomienie i serwisowanie dzięki inteligentnym funkcjom serwera WWW i wyświetlacza
Ochrona danych dzięki możliwości dezaktywacji funkcji konfiguracji przyciskami i interfejsów
Szybka integracja z systemami sterowania i zarządzania dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie komunikacji i usługom cyfrowym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław