EEM-MA770-EIP - Miernik
2907953

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci z wbudowanym interfejsem Modbus/TCP i Ethernet/IP do pomiaru parametrów elektrycznych w instalacjach niskonapięciowych do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki intuicyjnemu asystentowi instalacji
Łatwe uruchomienie i serwisowanie dzięki inteligentnym funkcjom serwera WWW i wyświetlacza
Ochrona danych dzięki możliwości dezaktywacji funkcji konfiguracji przyciskami i interfejsów
Szybka integracja z systemami sterowania i zarządzania dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie komunikacji i usługom cyfrowym