EEM-XM355 - Miernik
1674509

rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe

3-fazowy licznik energii z pomiarem za pomocą przekładnika prądowego 1 A/5 AAC, złącze Modbus/RTU, 2 wyjścia impulsowe, 4 taryfy (przez Modbus), temperatura robocza do +70°C, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Bezpośredni pomiar prądu do 100 A AC w pełnym zakresie temperatur od -40°C do +70°C
Zgodność z klasą dokładności C zgodnie z normą EN 50470-3 i 0,5 zgodnie z normą IEC 62053-21
Prosta, intuicyjna obsługa i odczyt za pomocą podświetlanego wyświetlacza LCD
Łatwa integracja w magistrali i sieci przez interfejs Modbus/RTU lub Modbus/TCP
Rejestr Modbus oparty na wielofunkcyjnych miernikach parametrów sieci EMpro