FB-ET/E łączy przewód główny segmentu magistrali obiektowej z modułowymi łącznikami segmentowymi za pośrednictwem systemu konektorów na szynę nośną. Wstępnie zamontowana złączka szynowa na wyjściu przewodu głównego ułatwia instalację.
FB-ET/E
-
Moduł przewodu głównego
2316050
Moduł połączeniowy do modularnych łączników segmentowych Foundation Fieldbus i Profibus PA z terminatorem
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Łącznik segmentowy |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10,5 V DC ... 32 V DC (wejściem od strony przewodu głównego) |
| Pobór prądu maksymalny | 2 mA (z terminatorem) |
| Zasilanie | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic) |
| 32 V (Nie FISCO maks.) | |
| Max. napięcie Ui | 32 V |
| prąd wejścia Ii | 1 A (max. prąd obciążenia T-BUS) |
| Indukcyjność Li | 0 mH (FNICO/FISCO ic) |
| Pojemność Ci | 1,826 nF (FNICO/FISCO ic) |
| Max. napięcie wyjścia Uo | = Ui |
| Sygnał | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dane: Foundation Fieldbus i segment PROFIBUS PA | |
| Rodzaj przyłącza | Wtykowe przyłącze śrubowe COMBICON dla każdego odczepu poprzecznego |
| Opornik zakończeniowy | zewnętrzny odłączany wtyk 100 Ω wraz z |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Ochrona przed przepięciami | Aktywny jeśli napięcie przekracza 39 V (typ.) lub 41 V (maks.) |
| Spadek napięcia przewód główny / wyjścia | ≤ 0,2 V |
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 99,1 mm |
| Głębokość | 70,4 mm |
| Kolor | zielony |
| Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3 | : |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | < 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE, dodatkowo EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dane Ex | |
| ATEX | Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic |
| IECEx | IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178 |
| Normy/przepisy | IEC 61158-2 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
| Numer artykułu | 2316050 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DNC144 |
| Klucz produktu | DNC144 |
| GTIN | 4055626000923 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 111,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 62,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
PT 1X2-24AC-ST - Wkładka ogranicznika 2856058
-
PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć 2856126
-
FB-15-SS - Skrzynka przyłączeniowa 2316190
-
FB-9-SS - Skrzynka przyłączeniowa 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Moduł mocy 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Rozdzielacz Power 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Łącznik segmentowy FB 2316297
-
FIELDBUS TERMINATOR - Terminator 2316034
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław