FB-2SP/E wyposażony jest w dwa zaciski przyłączeniowe do dwu odczepów poprzecznych dla pojedynczych łączników segmentowych. Łączniki segmentowe zapewniają ochronę przeciwzwarciową przewodu głównego magistrali obiektowej. Zasilanie napięciem i komunikacja realizowane są za pośrednictwem systemu połączeń konektorami na szynę nośną różnych zainstalowanych łącznikach segmentowych.
FB-2SP/E
-
Łącznik segmentowy FB
2316052
Łącznik segmentowy do magistrali Foundation Fieldbus i PROFIBUS PA ze złączami dla 2 odczepów poprzecznych z urządzeniami magistrali obiektowej.
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Łącznik segmentowy |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10,5 V DC ... 32 V DC (przez FB-ET/E) |
| Pobór prądu maksymalny | 3,5 mA (Praca bez obciążenia) |
| Zasilanie | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Indukcyjność Li | 0 µH |
| Pojemność Ci | 0 nF |
| Max. napięcie wyjścia Uo | Ui |
| Max. prąd wyjścia Io | 50 mA (na odczep odgałęźny) |
| Max. moc wyjścia Po | Uo x Io |
| IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Sygnał | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dane: Foundation Fieldbus i segment PROFIBUS PA | |
| Rodzaj przyłącza | Wtykowe przyłącze śrubowe COMBICON dla każdego odczepu poprzecznego |
| Liczba kanałów | 2 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Terminator | przez FB-ET/E |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≤ 32 V (na odczep odgałęźny) |
| Maksymalny prąd wyjścia | 45 mA (na odczep odgałęźny) |
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 89,7 mm |
| Głębokość | 70,4 mm |
| Kolor | zielony |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3 | : |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Zależy od nastawionego prądu znamionowego) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | < 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dane Ex | |
| ATEX | Sira 14ATEX4018X; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| IECEx | IECEx SIR 14.0011X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Ex nL IIC T4 FNICO, Ex ic IIC T4 FISCO ic Ex nA [nL] IIC T4, Ex nA [ic] IIC T4 Ex nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, Ex nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs Class I, Zone 2 AEx nL IIC T4 FNICO, AEx ic IIC T4 FISCO ic AEx nA [nL] IIC T4, AEx nA [ic] IIC T4 AEx nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, AEx nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 | |
| FF-846 | |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178 |
| Normy/przepisy | IEC 61158-2 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
| Numer artykułu | 2316052 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DNC144 |
| Klucz produktu | DNC144 |
| GTIN | 4055626000916 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 109,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 109,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | US |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 724f47d3-7afe-4999-b8ff-fb5a9ec1cbc1 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław