FB-2SP/24DC wyposażony jest w dwa zaciski przyłączeniowe do dwu odczepów poprzecznych dla pojedynczych łączników segmentowych. Łączniki segmentowe zapewniają ochronę przeciwzwarciową przewodu głównego magistrali obiektowej. Zasilanie napięciem i komunikacja realizowane są za pośrednictwem systemu połączeń konektorami na szynę nośną w różnych zainstalowanych łącznikach segmentowych.
FB-2SP/24DC
-
Łącznik segmentowy FB
2316352
Rozdzielacz FOUNDATION Fieldbus do montażu z wykonaniem iskrobezpiecznym w strefie 2.
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Łącznik segmentowy |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
| Zasilanie | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 12 |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Indukcyjność Li | 4 µH (Spurs) |
| Pojemność Ci | 0 nF (Spurs) |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 23,56 V DC (Spurs) |
| Max. prąd wyjścia Io | 40,9 mA (Spurs) |
| Max. moc wyjścia Po | 0,964 W (Spurs) |
| Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Sygnał | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dane: Foundation Fieldbus i segment PROFIBUS PA | |
| Rodzaj przyłącza | Wtykowe przyłącze śrubowe COMBICON dla każdego odczepu poprzecznego |
| Liczba kanałów | 2 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Terminator | przez FB-ET/E |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Napięcie znamionowe wyjścia | ≤ 32 V (na odczep odgałęźny) |
| Maksymalny prąd wyjścia | 35 mA (na kanał) |
| 50 mA (na moduł) | |
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 89,7 mm |
| Głębokość | 70,4 mm |
| Kolor | zielony |
| Odporność na korozję zgodnie z ANSI-ISA 71.04-1985 - stopień ciężkości G3 | : |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dane Ex | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Suche gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Wilgotne gorąco zgodnie z IEC 61131-2 |
| Normy / przepisy | |
| Normy/przepisy | Udary i wibracje zgodnie z EN 61131-2 i EN 50178 |
| Normy/przepisy | IEC 61158-2 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
| Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
| Numer artykułu | 2316352 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC144 |
| Klucz produktu | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 111,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 111,5 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Produkty kompatybilne
-
-
PT 2X2-FF-ST - Wkładka ogranicznika 2800755
-
PT 4+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć 2839415
-
FB-15-SS - Skrzynka przyłączeniowa 2316190
-
FB-9-SS - Skrzynka przyłączeniowa 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Moduł mocy 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Rozdzielacz Power 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Łącznik segmentowy FB 2316297
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław