Konwerter protokołów umożliwiający połączenie czterech urządzeń HART (4‒20 mA) z siecią PROFIBUS DP
GW PL DP/HART
-
Konwerter protokołów
2316362
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Konwerter interfejsów |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 30 V DC (Zakres) |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | 75 mA |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dane: PROFIBUS DP | |
| Szybkość transmisji | 9,6 kb/s (min.) |
| 12 Mbit/s (maks.) | |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Rodzaj przyłącza | D-SUB-9, COMBICON |
| Liczba kanałów | 1 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Technika przyłączeniowa | Złącza śrubowe |
| Opornik zakończeniowy | 390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (dołączany) |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Obsługiwane protokóły | HART, PROFIBUS DP |
| Dane: HART FSK | |
| Ilość przyłączy | 3 |
| Rodzaj przyłącza | COMBICON |
| Liczba kanałów | 4 (Aktywne/pasywne urządzenia HART) |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Technika przyłączeniowa | Złącza śrubowe |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,02 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | PA V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 30g, 18 ms |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Dane Ex | |
| ATEX | PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
| Pozycja montażu | na poziomej szynie DIN NS 35 wg EN 60715 |
| Stosowany rodzaj szyny DIN | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2316362 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC135 |
| Klucz produktu | DNC135 |
| GTIN | 4055626128306 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 274,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 267,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław